Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264549 - BH-POTH 75G
Stückliste
264549
BH_POTH_75G
BH-POTH 75G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
264549
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BH-POTH 75G
EAN
4047526264543
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
118 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.774 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    280420 - LDA-POA 50G-FI
    Blickle
    603175 - LPA-VSTH 35K
    Misumi
    C-CTIJ - Geräterollen - schwere Last, Radwerkstoff: Polyurethankautschuk
    Blickle
    226431 - LRA-VSTH 35K
    Blickle
    267666 - LH-GSPO 80K
    Blickle
    226191 - LRA-POA 35G
    Misumi
    C-CTIK - Geräterollen - schwere Last, Radwerkstoff: Polyurethankautschuk
    Blickle
    100883 - BH-SETH 150K
    Blickle
    233486 - LH-POTH 125R-1
    Blickle
    223875 - LPA-POA 35G
    Blickle
    285593 - BSFN-SE 200K
    Blickle
    265967 - LH-ALTH 80K
Previews
3D
2D
Download CAD models