Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
265 Hub City Models - 260 Series
Bill of material
0220-77855
PN
Part No.
0220-77855
MN
Model Number
265
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pulgada
DESCRIPTION
Description
265 5/1 A WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Pulgada
A
3.66 Pulgada
B
1.874 Pulgada
D
2.938 Pulgada
E
7.438 Pulgada
G
56C
H
2.270 Pulgada
I
5.160 Pulgada
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pulgada
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
5.500 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
Push
SLOTS
R
0.28 Pulgada
S
5.93 Pulgada
T
2.965 Pulgada
AA
4.875 Pulgada
BB
2.4375 Pulgada
CC
2.688 Pulgada
DD
1.344 Pulgada
EE
3/8 NC Pulgada
FF
0.70 Pulgada
GG
0.70 Pulgada
HH
6.375 Pulgada
JJ
3.1875 Pulgada
KK
3.375 Pulgada
LL
1.6875 Pulgada
MM
3/8 NC Pulgada
NN
0.70 Pulgada
WTL
Wt.
38 Lbs.
U
1
X
X Keyway
1/4 X 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC X 5/16 LG Pulgada