Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2656670000 - TGD ELM-4 CL2
Lista materiale
Weidmueller 2656670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2656670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TGD ELM-4 CL2
DESCSHORT
Description short
Monitoraggio elettronico del carico, Fusibile elettr., 4 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle
GTIN
4050118686241
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
18 V
AAC058
Rated operating current
4 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.090 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010