Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
265967 - LH-ALTH 80K
Stückliste
265967
LH_ALTH_80K
LH-ALTH 80K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
265967
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-ALTH 80K
EAN
4047526265960
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
120 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.572 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    280420 - LDA-POA 50G-FI
    Blickle
    265751 - LK-ALTH 80K
    Blickle
    603175 - LPA-VSTH 35K
    Blickle
    226431 - LRA-VSTH 35K
    Blickle
    757012 - HRIG-POA 50G
    Blickle
    935480 - LPA-POA 35G-RA
    Blickle
    285593 - BSFN-SE 200K
    Blickle
    226191 - LRA-POA 35G
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    J-CVB25_26 - Compact Caster Medium Heavy Duty Flat Bottom Swivel
    Blickle
    223875 - LPA-POA 35G
    Blickle
    267666 - LH-GSPO 80K
    Blickle
    913400 - HRLK-ALTH 80K-F
Previews
3D
2D
Download CAD models