Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
266 Hub City Models - 260 Series
Bill of material
0220-84811
PN
Part No.
0220-84811
MN
Model Number
266
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pulgada
DESCRIPTION
Description
266 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Pulgada
A
3.66 Pulgada
B
1.874 Pulgada
D
2.938 Pulgada
E
7.438 Pulgada
G
56C
H
2.27 Pulgada
I
5.16 Pulgada
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pulgada
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
5.50 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
Push
SLOTS
R
0.28 Pulgada
D4
3.8875 Pulgada
S
0.66 Pulgada
T
2.965 Pulgada
Z
3.625 Pulgada
PP
5.75 Pulgada
RR
0.33 Pulgada
SS
0.3125 Pulgada
TT
6.75 Pulgada
WW
8.70 Pulgada
XX
13/32 Pulgada
YY
8.000 Pulgada
ZT
6.59 Pulgada
WTL
Wt.
44 Lbs.
U
1
X
X Keyway
1/4 X 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC 5/16 LG
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD