Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
266 Hub City Models - 260 Series
Bill of material
0220-84811
PN
Part No.
0220-84811
MN
Model Number
266
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
266 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Pouce
A
3.66 Pouce
B
1.874 Pouce
D
2.938 Pouce
E
7.438 Pouce
G
56C
H
2.27 Pouce
I
5.16 Pouce
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pouce
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
5.50 Pouce
O
13/32 Pouce
P
Push
SLOTS
R
0.28 Pouce
D4
3.8875 Pouce
S
0.66 Pouce
T
2.965 Pouce
Z
3.625 Pouce
PP
5.75 Pouce
RR
0.33 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
6.75 Pouce
WW
8.70 Pouce
XX
13/32 Pouce
YY
8.000 Pouce
ZT
6.59 Pouce
WTL
Wt.
44 Lbs.
U
1
X
X Keyway
1/4 X 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC 5/16 LG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés