Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
266 Hub City Models - 260 Series
Bill of material
0220-84811
PN
Part No.
0220-84811
MN
Model Number
266
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
266 5/1 R WR 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 英寸
A
3.66 英寸
B
1.874 英寸
D
2.938 英寸
E
7.438 英寸
G
56C
H
2.27 英寸
I
5.16 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
5.50 英寸
O
13/32 英寸
P
Push
SLOTS
R
0.28 英寸
D4
3.8875 英寸
S
0.66 英寸
T
2.965 英寸
Z
3.625 英寸
PP
5.75 英寸
RR
0.33 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
6.75 英寸
WW
8.70 英寸
XX
13/32 英寸
YY
8.000 英寸
ZT
6.59 英寸
WTL
Wt.
44 Lbs.
U
1
X
X Keyway
1/4 X 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
5/16 NC 5/16 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型