Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2667.iso.0. - POLY STRIP stripper unit, with start borehole, for ISO 8020 punch
Bill of material
2667.HA0A.A
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Punch diameter
mm
L
Punch length
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Stroke
SMAX
Stroke max.
6.500
FA
Stripping force max.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)