Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2667.iso.0. - Sıyırıcı ünitesi POLY STRIP, başlangıç deliği açma ile, kesme zımbası ISO 8020 için
Malzeme listesi
2667.HA0A.A
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Zımba çapı
mm
L
Zımba uzunluğu
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Strok
SMAX
Strok maks.
6.500
FA
Sıyırma kuvveti maks.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
CAD modeli indir