Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2667.iso.0. - Unité de dévêtissage POLY STRIP, avec préperçage, pour poinçon de découpe ISO 8020
Nomenclature
2667.HA0A.A
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Diamètre de poinçon
mm
L
Longueur de poinçon de découpe
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Course
SMAX
Course max.
6.500
FA
Force de dévêtissage max.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010