Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2667.iso.0. - Zgarniak POLY STRIP, z wstępnym nawierceniem, do stempli tnących ISO 8020
Lista materiałowa
2667.HA0A.A
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Średnica stempla
mm
L
Długość stempel tnący
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Skok
SMAX
Skok max.
6.500
FA
Siła zrywania maks.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010