Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2667.sw.0. - Unité de dévêtissage POLY STRIP, avec préperçage, pour poinçon de découpe à changement rapide
Nomenclature
2667.JD0A.A
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2667_sw.pdf mm
TYP
DSCHAFT
Diamètre de poinçon
mm
P
1.500
L
Longueur de poinçon de découpe
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
S
Course
mm
Entrez la valeur pour S
Course
mm
cm
inch
ft
SMAX
Course max.
6.500 mm
FA
Force de dévêtissage max.
N
L2
55.500 mm
A
mm
B
Breite
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
D3
Federbohrung
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010