Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2667.sw.4. - Unité de dévêtissage POLY STRIP, perforation oblongue, pour poinçon de découpe à changement rapide
Nomenclature
2667.JD4A.0810.0800.A
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2667_sw.pdf
TYP
DSCHAFT
Diamètre de poinçon
mm
L
Longueur de poinçon de découpe
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
PMIN
mm
W
mm
GMAX
mm
AV
Position forme de coupe
°
S
Course
mm
Entrez la valeur pour S
Course
mm
cm
inch
ft
SMAX
Course max.
6.500 mm
FA
Force de dévêtissage max.
N
L2
55.500 mm
A
mm
B
Breite
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
D3
Federbohrung
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés