Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-232 - Snap-on type Female connector 2-pole
Lista materiale
267-232
BESTNR
Codice art.
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 14 AWG
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
33.30 mm
BREITE
Larghezza
13.30 mm
TIEFE
Profondita
34.00 mm
FARBE
Colore
weiß
GEWICHT
Peso
5.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD