2670TZ.016025
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2670tz.prj},{NB=2670TZ.016025},{SHA256=Z2+JIxHrLG5BViwLTgwyMGmdvrub2Mi0GEhTzsYueb8=},{INAME=2670TZ_016025_gen},{NAME=2670TZ_016025_gen},{DOC=2670tz/2670tz_016025.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2670TZ.016025},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01600115},{J8=FEC, FDR},{A1=16},{B2=32},{B3=44},{B5=92},{B71=32},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=160},{C3=16},{C31=h6},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{G1=2.5},{H11=HC},{H22=1},{H5=TIALN},{DXF=2670tz/2670tz_016025.dxf},{XML=2670tz/2670tz_016025.xml},{CSV=2670tz/2670tz_016025.csv},{STP=2670tz/2670tz_016025_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2670TZ
Bill of material
2670TZ.016025
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2670TZ.016025
2670TZ.016025
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01600115
ZYL01600115
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
16
16
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
32
32
mm
B3
Protruding Length
44
44
mm
B5
Overall Length
92
92
B71
Functional Length
32
32
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
2.5
2.5
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
TIALN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청