Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2671890015 - IE-C5DB4BB0015MCSXXX-X
Stückliste
Weidmueller 2671890015
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2671890015
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DB4BB0015MCSXXX-X
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Bahnleitung (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675261803
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
ohne
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
blau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
1.500 m
AAF040
Masse
0.100 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290