Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2671890050 - IE-C5DB4BB0050MCSXXX-X
Lista materiałowa
Weidmueller 2671890050
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2671890050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0050MCSXXX-X
DESCSHORT
Description short
Kabel kolejowy Ethernet (uzbrojony) M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Liczba biegunów: 4, Długość: 5 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia, kolejowe homologowane linie danych z przewodami miedzianymi.
GTIN
4064675043935
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
5 m
AAF040
Mass
0.300 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290