svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2671900050
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-08/2671900050.prj},{NB=2671900050},{MANUID=2671900050},{BAI969=5},{AAF040=0.250},{AAD931=85444290},{AAO676=2671900050},{AAO663=4064675261773},{PREVIEW=../../../../_pool_/94/7d/26719000509999.png},{MANUTYPEDESC=IE-C5DB4BB0050MCAXXX-X},{DESCSHORT=Ethernet Railway Cable (assembled) M12 D-code – IP 67 angled pin, Open, Number of poles: 4, Length: 5 m},{DESCLONG=Ready-for-connection Railway approved data lines with copper wires },{GTIN=4064675261773},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAD244=5},{AAK270=black},{AAK321=1x4},{AAK322=SF/UTP},{AAK335=without},{AAK421=without},{AAK422=M12},{AAK423=without},{AAL680=Yes},{BAB378=blue},{BAD656=Yes},{BAD993=Yes},{BAD994=Yes},{BAD999=Yes},{BAG975=IP67},{URL=URL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2671900050 - IE-C5DB4BB0050MCAXXX-X
Bill of material
Weidmueller 2671900050
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2671900050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0050MCAXXX-X
DESCSHORT
Short Description
Ethernet Railway Cable (assembled) M12 D-code – IP 67 angled pin, Open, Number of poles: 4, Length: 5 m
DESCLONG
Long Description
Ready-for-connection Railway approved data lines with copper wires.
GTIN
4064675261773
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
5
m
AAF040
Mass
0.250
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청