Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2672320020 - IE-C5DB4BB0020MCSMCS-X
Lista de materiales
Weidmueller 2672320020
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2672320020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0020MCSMCS-X
DESCSHORT
Description short
Cable para ferrocarril Ethernet (equipado) Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Número de polos: 4, Longitud: 2 m
DESCLONG
Description long
Preparado para la conexión de líneas de datos aptas para ferrocarril con cables de cobre.
GTIN
4064675043393
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
2 m
AAF040
Mass
0.150 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290