Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2672320150 - IE-C5DB4BB0150MCSMCS-X
Kusovník
Weidmueller 2672320150
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2672320150
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0150MCSMCS-X
DESCSHORT
Description short
Železniční kabel Ethernet (sestavený) M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Počet pólů: 4, Délka: 15 m
DESCLONG
Description long
Datové linky schválené pro železnici připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4099986883659
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
15 m
AAF040
Mass
1.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290