Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2672320150 - IE-C5DB4BB0150MCSMCS-X
Lista materiale
Weidmueller 2672320150
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2672320150
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0150MCSMCS-X
DESCSHORT
Description short
Cavo per installazioni ferroviarie Ethernet (confezionato) Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Numero di poli: 4, Lunghezza: 15 m
DESCLONG
Description long
Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.
GTIN
4099986883659
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
15 m
AAF040
Mass
1.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290