Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2672330050 - IE-C5DB4BB0050MCSMCA-X
Stückliste
Weidmueller 2672330050
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2672330050
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DB4BB0050MCSMCA-X
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Bahnleitung (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, Polzahl: 4, Länge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675262299
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
M12
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
blau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
5 m
AAF040
Masse
0.200 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290