Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2672330050 - IE-C5DB4BB0050MCSMCA-X
Nomenclature
Weidmueller 2672330050
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2672330050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4BB0050MCSMCA-X
DESCSHORT
Description short
Câble ferroviaire Ethernet (confectionné) M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle coudé IP 67, Nombre de pôles: 4, Longueur: 5 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4064675262299
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
blue
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
5 m
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290