Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2676AZ
Stückliste
2676AZ.010020
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Torusfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
6
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FPR, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
F3
Drallrichtung
R
G4
Profilradius 1
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TIALN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    3538L
    EMUGE-FRANKEN
    3544L
    EMUGE-FRANKEN
    1818A
    EMUGE-FRANKEN
    3442L
    EMUGE-FRANKEN
    2677AZ
    EMUGE-FRANKEN
    2678AZ
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 2-Z-X-PM-GLT-1
    EMUGE-FRANKEN
    3548L
    EMUGE-FRANKEN
    3540L
    EMUGE-FRANKEN
    3542L
    EMUGE-FRANKEN
    1805A
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen