Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2682130000 - IE-SW-EL05-5TX
Kusovník
Weidmueller 2682130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL05-5TX
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692587
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.373 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200