Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2682140000 - IE-SW-EL08-8TX
Lista materiale
Weidmueller 2682140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL08-8TX
DESCSHORT
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692570
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.540 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL