Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2682400000 - IE-SW-EL08-8GTPOE
Спецификация
Weidmueller 2682400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL08-8GTPOE
DESCSHORT
Description short
Переключатель питания от сети Ethernet, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
DESCLONG
Description long
Сетевой коммутатор сети Ethernet для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW605
Function
Unmanaged switch
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.788 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL