Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2688556 - AXL F RTD4 1H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2688556
MANUID
Product number of the Manufacturer
2688556
DESCSHORT
Description short
Module de température
DESCLONG
Description long
Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AXL F RTD4 1H
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAM479
supported protocol
other bus systems
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
126.540 mm
BAB577
profondeur
52.800 mm
AAF040
poids net
0.144 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
30 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
19.200 V
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
0 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
0 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
0 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
0 V
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAO502
Nombre d'interfaces HW série RS485
0
AAC831
résolution des entrées analogiques
24 bit
AAP342
Number of analog outputs
0
AAO494
Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet
0
AAO495
Nombre d'interfaces HW parallèle
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
AAP341
Number of analog inputs
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD100
sortie tension disponible
No
BAD101
sortie courant disponible
No
BAD102
avec entrée tension
No
BAD103
entrée, courant disponible
No
BAD104
avec entrée thermocouple
No
BAD105
avec entrée résistance
Yes
BAD106
avec entrée thermomètre à résistance
Yes
BAD293
fixation par l’avant
No
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD484
signal de sortie configurable
No
BAD519
avec signal d’entrée configurable
No
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
AAM486
analog inputs, configurable
No
AAM487
analog outputs, configurable
No
AAO663
GTIN
4046356744201
AAW338
Manufacturer product designation
Module de température
AAU734
Manufacturer product description
Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
AAO057
Product type
AXL F RTD4 1H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356744201
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE