svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2690230030
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-08/2690230030.prj},{NB=2690230030},{MANUID=2690230030},{BAI969=3},{AAF040=0.170},{AAD931=85444290},{AAO676=2690230030},{AAO663=4050118696264},{PREVIEW=../../../../_pool_/b4/f6/26902300309999.png},{MANUTYPEDESC=IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X},{DESCSHORT=Copper data cable (Assembled) Number of poles: 8, Length: 3 m},{DESCLONG=Ready-for-connection data lines with copper wires.},{GTIN=4050118696264},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG324=Yes},{AAK321=4x2},{AAK322=S/FTP},{AAK335=without},{AAK422=RJ45 8(4)},{AAK423=M12},{AAL680=Yes},{BAB378=green},{BAD656=Yes},{BAD993=Yes},{BAD994=Yes},{BAD999=Yes},{BAE033=According to IEC 60332-3-24},{URL=URL},{KEYWORD=Data line},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2690230030 - IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X
Bill of material
Weidmueller 2690230030
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2690230030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X
DESCSHORT
Short Description
Copper data cable (Assembled) Number of poles: 8, Length: 3 m
DESCLONG
Long Description
Ready-for-connection data lines with copper wires.
GTIN
4050118696264
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
S/FTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
3
m
AAF040
Mass
0.170
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청