27-058
IPS
ips
Metric
Accessories
Feet
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/feet/27_058.prj},{NB=27-058-40},{PN=27-058},{DESCRIPTION=Floor Mounting Brackets 40 Series},{SERIES=40},{SCREWS=24-118-8},{SN=BHCS M8x18},{NUTS=20-058},{TN=M8 Standard T-Nut 40/30/1.5\"},{DNUTS=20-050},{DTN=M8 Double T-Nut Standard 40/30/1.5\"},{MAT=Aluminum},{FIN=Clear Anodized},{A=142},{B=77},{C=9},{D=76.2},{E=39.1},{F=82.5},{G=11},{H=10.3},{HD=8.8 mm},{WEIGHT=570},{SPN=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
27-058 - Floor Mounting Brackets
Bill of material
27-058
PN
Part Number
27-058
DESCRIPTION
Description
Floor Mounting Brackets 40 Series
Floor Mounting Brackets 40 Series
SERIES
Series
40
40
SCREWS
Screws
24-118-8
24-118-8
SN
Screw Name
BHCS M8x18
BHCS M8x18
NUTS
T-Nuts
20-058
20-058
TN
T-Nut Name
M8 Standard T-Nut 40/30/1.5"
M8 Standard T-Nut 40/30/1.5"
DNUTS
Double T-Nuts
20-050
20-050
DTN
Double T-Nut Name
M8 Double T-Nut Standard 40/30/1.5"
M8 Double T-Nut Standard 40/30/1.5"
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodized
A
142
mm
B
77
mm
C
9
mm
D
76.2
mm
E
39.1
mm
F
82.5
mm
G
11
mm
H
10.3
mm
HD
Hole Dia.
8.8 mm
8.8 mm
WEIGHT
Weight
570
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청