Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
2700 - 6500 K / 625 x 625 mm / 30 W - Luminária encastrada no tecto
Lista de peças
EQ10132384 - CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminária encastrada no tecto
PRODB
Descrição do produto
STEUSYS
Sistema de comando
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Tipo de montagem
Introduzir
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
620 mm
B
Largura
620 mm
H
Altura/profundidade
65 mm
GEW
Peso
2990 g
EL
Comprimento de montagem
625 mm
EB
Largura de montagem
625 mm
ELDUPE1
Profundidade de montagem
140 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9016
WERKS
Material
Pintado em aço
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
III
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
42 V DC
DIFF
Difusor
AWINK
Ângulo de emissão de luz
94
ENTB
Controlo do encadeamento
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Temperatura da cor
2700 - 6500 K (abstimmbares Weiß)
FTOL
Tolerância da cor
2 SDCM
CRI
Índice de restituição de cor CRI
< 80
BLP
Potência atribuída P
33 W
LICHTS
Fluxo luminoso
lm
LICHTA
Rendimento luminoso
lm/W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EQ10132384
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EQ10132384
LDT
eq10132384.ldt
EF006423
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico
Não
EF000124
Tipo de ligação
Buchse
EF011868
Tipo de eletrificação
Terminal
EF000282
Modelo da grelha
sem %
EF008157
Ângulo de emissão de luz
Feixe muito extensivo> 80° %
EF016263
Ângulo do feixe ajustável
não %
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF013759
Comando por Bluetooth
Não
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
110000
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
65000 mm
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
35000
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
h
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
40 h
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
0 h
EF000381
Dispositivo de comando
Redutor de controle de LED, controlado por corrente | Redutor de controle de LED, controlado por corrente lm
EF007694
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1
sim °C
EF013735
Fator de brilho unificado (UGR)
19 °C
EF000008
Largura
620
EF012152
Regulação 0-10 V
Não
EF012153
Regulação 1-10 V
Não
EF012154
Regulação DALI
Não mm
EF015824
Variação DALI-2
Não
EF012155
Regulação DMX
Não
EF012188
Regulação DSI
Não
EF012157
Regulação GPRS
Não
EF012158
Regulação LineSwitch
Não
EF012160
Regulação por modulação de tensão da rede
Não
EF012161
Regulação por corte de fase descendente
Não
EF012162
Regulação por corte de fase ascendente
Não
EF012156
Regulação por potenciómetro (integrado)
Não
EF012164
Regulação RF
Não
EF012165
Regulação por redução da onda sinusoidal
Não
EF012166
Regulação Touch and Dim
Não
EF012167
Regulação Zigbee
Não
EF012171
Sem função de regulação
sim
EF012159
Regulação por sistema de propriedade do fabricante
sim
EF012168
Regulação com botão de pressão
Não
EF012163
Regulação programável
Não
EF000846
Largura de montagem
625
EF023518
Altura/profundidade para embutir
140
EF004265
Comprimento de montagem
625 mm
EF011946
Consistência da cor (elipse McAdam)
SDCM2
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
6500
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
2700
EF016261
Temperatura de cor ajustável
regulação contínua
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89 K
EF000048
Versão
outro K
EF015827
Valor de cintilação Pst LM
EF007793
Adequado para montagem à superfície
Não
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF006760
Adequado para montagem embutida
Não
EF004274
Adequado para configuração linear
Não W
EF004275
Adequado para luz de emergência
Não W
EF001265
Adequado para montagem suspensa
Não
EF000664
Adequado para montagem na parede
Não
EF000136
Cor da caixa
branco
EF012091
Teste ao fio incandescente de acordo com IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
E
EF001456
Altura/profundidade
65
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não mm
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF006420
Luminária com temperatura de superfície limitada "marca D"
Não
EF012172
Rendimento da luminária
EF002423
Lâmpadas
LED não substituível mm²
EF004282
Distribuição de luz
Direto
EF009350
Cor da luz
branco lm/W
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
regulação contínua
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor %
EF004283
Distribuição da intensidade luminosa
simétrico %
EF001438
Comprimento
620 cd
EF009347
Potência máx. do sistema
33 mm
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
Não
EF005905
Com lâmpada
sim W
EF001203
Com sensor de luz
Não
EF009372
Com ranhuras de ventilação
Não
EF005127MAX
Tensão nominal - max
42
EF005127MIN
Tensão nominal - min
42
EF005138
Fonte de alimentação de emergência integrada
Não mA
EF024150
Proteção da superfície da caixa
lacado mA
EF012169
Sem função de regulação
Não
EF011948
Segurança fotobiológica conforme EN 62471
RG0
EF004293
Resistência ao choque
IK02
EF005474
Índice de protecção (IP)
IP20
EF000004
Classe de protecção
III
EF000187
Tipo de tensão
DC
EF015828
Valor estroboscópico SVM
0
EF004284
Painel da cobertura
EF001596
Material da carcaça
Aço