Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700145 - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700145
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung M16 x 1,5 mm, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491372
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
schwarz
AAB642
geeignet für Schnittstelle (AS)
Nein
AAO663
GTIN
4046356491372
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung M16 x 1,5 mm, schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft