Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2701362 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2701362
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2701362
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstrahlantenne für Wandmontage, Frequenzband: 2,4 GHz, Gewinn: 2 dBi, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Montagematerial
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356743471
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAA020
Höhe
82.500 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
BAB577
Tiefe
7.800 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Ja
AAF529
Frequenzbereich
2.4 GHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
2 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
75 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Ja
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
65 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-20 °C
AAA769
Länge des Anschlusskabels
1.500 m
AAO663
GTIN
4046356743471
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rundstrahlantenne für Wandmontage, Frequenzband: 2,4 GHz, Gewinn: 2 dBi, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Montagematerial
AAO057
Herstellerprodukttyp
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW