Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702106 - AXL F DI16/1 DO16/1 2H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702106
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702106
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitalmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AXL F DI16/1 DO16/1 2H
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
Electrostatic discharge (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2, Electromagnetic fields EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3, Fast transients (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4, Transient overvoltage (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5, Conducted interference EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
BAF016
Breite
35 mm
BAA020
Höhe
130.676 mm
BAB577
Tiefe
52.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.210 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
30 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
19.200 V
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
without
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
NONE
BAH319
Art des Digitalausgangs
Halbleiter
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAO502
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS485)
0
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO500
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS232)
0
AAO501
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS422)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
AAO504
Anzahl der HW-Schnittstellen (USB)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAC753
min. Verzögerungszeit (bei Signalwechsel)
0 ms
BAD046
max. Verzögerungszeit (bei Signalwechsel)
0 ms
AAC031
min. zulässige Spannung (am Eingang)
-3 V
AAB915
max. zulässige Spannung am Eingang
5 V
AAP610
Anzahl der digitalen Ausgänge
16
AAP508
Anzahl der digitalen Eingänge
16
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
AAM484
digitale Eingänge konfigurierbar
Nein
AAM485
digitale Ausgänge konfigurierbar
Nein
AAX080
Verzögerungszeit parametrierbar
Nein
BAC214
Eingangsstrom (bei Signal 1)
0.002 mA
AAC030
min. zulässige Spannung (am Ausgang)
24 V
BAF314
max. zulässige Spannung am Ausgang
24 V
BAD553
Kurzschlussschutz (Ausgänge) vorhanden
Ja
BAB975
Ausgangsstrom
0.500 A
AAO663
GTIN
4046356960441
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Digitalmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
AAO057
Herstellerprodukttyp
AXL F DI16/1 DO16/1 2H
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356960441
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
DE