Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702106 - AXL F DI16/1 DO16/1 2H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702106
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702106
DESCSHORT
Description short
Module TOR
DESCLONG
Description long
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AXL F DI16/1 DO16/1 2H
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
Electrostatic discharge (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2, Electromagnetic fields EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3, Fast transients (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4, Transient overvoltage (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5, Conducted interference EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
130.676 mm
BAB577
profondeur
52.600 mm
AAF040
poids net
0.210 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
30 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
19.200 V
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD833
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
without
BAD834
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
NONE
BAH319
type de sortie numérique
Semi-conductor
BAC065
type de tension d’entrée
DC
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAO502
Nombre d'interfaces HW série RS485
0
AAO494
Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet
0
AAO495
Nombre d'interfaces HW parallèle
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO504
Nombre d'interfaces HW USB
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD293
fixation par l’avant
No
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAC753
temporisation minimum lors d'un changement de signal
0 ms
BAD046
temporisation maximum lors d'un changement de signal
0 ms
AAC031
tension d'entrée minimum admissible
-3 V
AAB915
tension d'entrée maximum admissible
5 V
AAP610
Nombre de sorties, numériques
16
AAP508
Number of inputs, digital
16
BAD403
avec interface optique
No
AAM484
digital inputs, configurable
No
AAM485
digital outputs, configurable
No
AAX080
delay time parameterizable
No
BAC214
courant d’entrée pour état 1
0.002 mA
AAC030
tension de sortie minimum admissible
24 V
BAF314
Tension max. adm.
24 V
BAD553
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (O/N)
Yes
BAB975
courant de sortie
0.500 A
AAO663
GTIN
4046356960441
AAW338
Manufacturer product designation
Module TOR
AAU734
Manufacturer product description
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
AAO057
Product type
AXL F DI16/1 DO16/1 2H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356960441
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE