Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702136 - ANT-OMNI-868-01
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702136
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANT-OMNI-868-01
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356995863
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAA020
Höhe
620 mm
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60079-0
BAB577
Tiefe
20 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
868 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
4 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
30 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Nein
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
75 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4046356995863
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung
AAO057
Herstellerprodukttyp
ANT-OMNI-868-01
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW