Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702519 - FL LCX TOOL E
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702519
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702519
DESCSHORT
Description short
Outil d'ajustement
DESCLONG
Description long
Outil spécial d'ajustement pour la mise en place précise des connecteurs mâle sur le guide d'onde à ondes de fuite.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL LCX TOOL E
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626201832
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
13.700 mm
BAA020
hauteur
8.950 mm
BAB577
profondeur
56.500 mm
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
AAO663
GTIN
4055626201832
AAW338
Manufacturer product designation
Outil d'ajustement
AAU734
Manufacturer product description
Outil spécial d'ajustement pour la mise en place précise des connecteurs mâle sur le guide d'onde à ondes de fuite.
AAO057
Product type
FL LCX TOOL E
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82055980
COO
Country of origin
BE
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
Aucune action possible avec ce composant !