Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702900 - FL WLAN 1011
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funkmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
WLAN Access Point, Client für USA und Kanada, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL WLAN 1011
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626458090
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.248 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
32 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAD216
Übertragungsrate
10/100 Mbps
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
9 V
AAM480
Funkstandard
WLAN 802.11
AAW326
Clientmode
Ja
AAG592
Repeaterfunktion vorhanden
Nein
AAW335
Schnittstelle
Ethernet
AAO663
GTIN
4055626458090
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Funkmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
WLAN Access Point, Client für USA und Kanada, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL WLAN 1011
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE