Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702900 - FL WLAN 1011
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702900
DESCSHORT
Description short
Module radio
DESCLONG
Description long
Point d'accès WLAN, client pour les États-Unis et le Canada, avec 2 prises d'antenne externes (RSMA-F), IP20, WiFi 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, web, http/https, CLI, API REST
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL WLAN 1011
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626458090
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
BAG640
Type de montage
Wall assembly
AAF040
poids net
0.248 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
32 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAD216
Taux de transfert
10/100 Mbps
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
9 V
AAM480
transmission standard
WLAN 802.11
AAW326
Clientmode
Yes
AAG592
repeater function present
No
AAW335
Interface
Ethernet
AAO663
GTIN
4055626458090
AAW338
Manufacturer product designation
Module radio
AAU734
Manufacturer product description
Point d'accès WLAN, client pour les États-Unis et le Canada, avec 2 prises d'antenne externes (RSMA-F), IP20, WiFi 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, web, http/https, CLI, API REST
AAO057
Product type
FL WLAN 1011
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE