Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2703008 - INJ 1010-T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2703008
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703008
DESCSHORT
Description short
Injecteur
DESCLONG
Description long
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1010-T
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626462967
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAF016
Largeur
30.2 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.3806 kg
BAB577
profondeur
120.00 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626462967
AAW338
Manufacturer product designation
Injecteur
AAU734
Manufacturer product description
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
AAO057
Product type
INJ 1010-T
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703008
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW