Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2703008 - INJ 1010-T
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2703008
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703008
DESCSHORT
Description short
Iniettore
DESCLONG
Description long
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1010-T
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626462967
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAF016
larghezza
30.2 mm
BAA020
altezza
130 mm
AAF040
Mass
0.3806 kg
BAB577
profondità
120.00 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4055626462967
AAW338
Manufacturer product designation
Iniettore
AAU734
Manufacturer product description
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C
AAO057
Product type
INJ 1010-T
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703008
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85176200
COO
Country of origin
TW