Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2703019 - PP-RJ-IDC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2703019
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703019
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-RJ-IDC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626462899
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
23.6 mm
BAA020
altezza
101.327283 mm
AAF040
Mass
0.1016 kg
BAB577
profondità
50.000000 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4055626462899
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura con scarico della trazione
AAO057
Product type
PP-RJ-IDC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2703019
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE