Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2706150030 - IE-C5DD4UG0030DCSXXX-E
Спецификация
Weidmueller 2706150030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2706150030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DD4UG0030DCSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Кабель PROFINET (в сборе) M8, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Количество полюсов: 4, Длина: 3 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели дляPROFINET
GTIN
4050118742749
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK423
type of connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM491
NPV value
66 %
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
3 m
AAF040
Mass
0.190 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290