Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2706260300 - IE-C5DD4UG0300DSSXXX-E
Stückliste
Weidmueller 2706260300
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2706260300
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DD4UG0300DSSXXX-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PROFINET Kabel (konfektioniert) M8 D-Code – IP 67 Buchse gerade, offen, Polzahl: 4, Länge: 30 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118742893
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
ohne
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM491
NVP-Wert
66 %
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAI969
Länge
30 m
AAF040
Masse
1.845 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290