Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2708400000 - UC20-SL2000-AC-EC
Stückliste
Weidmueller 2708400000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2708400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC20-SL2000-AC-EC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steuerung CODESYS-basiert, Micro USB 2.0
DESCLONG
Langbeschreibung
CODESYS-basierte Industriesteuerung (PLC). Mit dem entsprechenden PC-Engineering-Werkzeug projektierbar.
GTIN
4050118786439
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.336 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099