Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2716046 - G 5/ 4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2716046
MANUID
Product number of the Manufacturer
2716046
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction d'appareils
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G 5/ 4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918061784
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
38 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
24 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
22 mm
BAG640
Type de montage
direct screw connection
AAF040
poids net
0.029 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAT080
Pole number
4
BAG626
transparent
No
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
2
AAO663
GTIN
4017918061784
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction d'appareils
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction multipolaire pour montage direct, 4 pôles
AAO057
Product type
G 5/ 4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR