Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2717740030 - IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
Nomenclature
Weidmueller 2717740030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2717740030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Câble EtherCat (confectionné) M8 codage P – connecteur droit IP 67, ouvert, Nombre de pôles: 4, Longueur: 3 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118778816
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.190 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés