Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2717740030 - IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
Lista materiale
Weidmueller 2717740030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2717740030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Cavo EtherCat (preconfezionato) Codificato P M8 – presa diritta IP67, aperto, Numero di poli: 4, Lunghezza: 3 m
DESCLONG
Description long
Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.
GTIN
4050118778816
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.190 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290