Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2717750030 - IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E
Lista de materiales
Weidmueller 2717750030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2717750030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Cable EtherCat (equipado) M8 codificación P - clavija recta IP67, abierto, Número de polos: 4, Longitud: 3 m
DESCLONG
Description long
Preparado para la conexión de líneas de datos EtherCat con cables de cobre.
GTIN
4050118780000
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.190 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290