Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2717760300 - IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
Stückliste
Weidmueller 2717760300
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2717760300
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EtherCat Kabel (konfektioniert) M8 P-Code – IP67 Buchse gewinkelt, offen, Polzahl: 4, Länge: 30 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118780154
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5E
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
2x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
ohne
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
1.845 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model